Seleccione su país

Visite el sitio web global

DK10-LAS/9S50/76a/110/124 Sensor de marcas de contraste

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor láser de marcas de contraste para la detección de marcas muy pequeñas
  • Gran rango de detección de 3 mm ... 300 mm
  • Láser clase 2, con protección ocular
  • Sensibilidad ajustable
  • 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
  • Función de temporizador

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser de clase 2, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, salida push-pull, desactivación de emisor, función de temporizador, conector M12
Rango de detección300 mm
Rango de detección3 ... 300 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,5 µs
Índice de repetición108,7 kHz
Energía máx. impulso2,1 nJ
Imagen del haz de luzaprox. 0,8 mm a una distancia de 300 mm
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
MTTFd550 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED amarillo: se enciende si el receptor recibe luz (conmutación claro)
se enciende, si el receptor no recibe luz (conmutación oscuro)
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro, regulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 55 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +Ub
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónPNP: UB - 2,5 V / NPN: URest 1,5 V
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf16,5 kHz
Tiempo de respuesta30 µs
Función del temporizadorflanco ascendente , monoestable
Duración del impulso50 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
Masa200 g
Dimensiones
Altura85,6 mm
Anchura33 mm
Profundidad60,8 mm