Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV-DMC-CP Etiqueta matricial

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistencia química elevada
  • Poco peso
  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Montaje simple mediante tornillos de fijación
  • Láser de marcaje resistente a la abrasión

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV-DMC-CP

Código de control Data Matrix para sistema PGV
Zona numérica1 ... 99999 = Número de código de control (consulte información de pedido)
Temperatura de trabajo-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
ácidos débiles
MaterialPC/ABS , Acero, galvanizado