Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL80-54/25/31/115 SET2 Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizador y supresión de primer plano para los objetos reflectantes
  • Salida relé
  • Grandes alcances obtenibles
  • Reflector, incl. en suministro
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RL80-54/25/31/115 SET2

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Distancia útil operativaREF-H88x50 0 ... 12 m
Distancia del reflectorREF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
Distancia útil límiteREF-H88x50 15,5 m
Objeto de referenciaREF-H88x50
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 200 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 10000 Lux
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CA/CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 300 ms
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado relés activados: Haz de luz no cortado
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CA ; 60 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Potencia de conmutaciónmax: 30 W ; 60 VA
Tiempo de respuestaDe haz de luz sin obstrucciones a haz de luz interrumpido: 10 ms
De haz de luz interrumpido a haz de luz sin obstrucciones: 80 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable de PVC de 2 metros
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 155 g
Dimensiones
Altura87 mm
Anchura25 mm
Profundidad28 mm