Seleccione su país
R8D0-MIO-EX12.FF.1 Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- For discrete inputs and outputs
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- PCS integration via device description and function blocks
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE