Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MB-R1 WCS Sistema angular

Ventajas clave de un vistazo

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de WCS-MB-R1

Escuadra de sujeción
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Robustez del material2 mm
MaterialLaton, cincado
Masa710 g