Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLV18-55-G/59/102/159 Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar
  • Dos dispositivos en uno: es posible elegir entre detección de objetos transparentes o modo de barrera por reflexión con un amplio rango de detección
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Diseño optimizado del potenciómetro para una buena visibilidad de los elementos de mando en la aplicación
  • Versión de tensión de CC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GLV18-55-G/59/102/159

Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 2,5 m, luz roja, modo oscuro, versión de CC, salida NPN, conector M12
Distancia útil operativa0 ... 2,5 m in modo de vidrio:
0 ... 5 m en operación normal
Distancia del reflector0 ... 2,5 m in modo de vidrio:
0 ... 5 m en operación normal
Distancia útil límite6,5 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 370 mm con 6,5 m ; 50 mm con 1 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
MTTFd1260 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático red conectada (Power on),
intermitente a 2 Hz o 4 Hz en TEACH-IN
Indicación de la funciónLED amarillo: En modo retrorreflectante: Se enciende cuando el haz de luz está libre; parpadea si la señal está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apaga cuando se interrumpe el haz de luz Modo de detección de vidrio: se enciende con el haz de luz libre, parpadea al alcanzar la compensación máxima; se apaga al interrumpirse el haz de luz.
Elementos de mandoPotenciómetro para TEACH-IN y Selección de modo
Etapas de identificación de contrastes18 % - botellas de vidrio transparente
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0< 15 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1 kHz
Tiempo de respuesta≤ 0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento nominal ≤ 50 V CA con grado de contaminación 1-2 conforme a IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPC
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Longitud43,9 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18