Seleccione su país
WCS3B-LS1** Cabeza de lectura
Ventajas clave de un vistazo
- RS 485-Interface
- Portador de posición absoluta, sin contacto
- Detección automática de ensuciamiento
- Indicación de la posición y la velocidad








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de WCS3B-LS1**
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, sin resistencia terminal RS-485 |
Velocidad de sobrepaso | v | ≤ 12,5 m/s |
Longitud de la medición | máx. 314,5 m | |
Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
Resolución | ± 0,4 mm (1250 posiciones/m) |
Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa | |
Indicación de la velocidad | LED amarillo (sólo con la opción S, Indicación de la velocidad) off, si sobrepasa la velocidad límite (en lugar de indicación del flujo de datos) | |
Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno | |
Display | Módulo de indicación, sextuple (sólo con la opción D, Display) adaptable a la posición del montaje |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | P0 | 2 VA con la opción H, Calefacción: 11 VA a 24 V CC |
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface | |
Código de salida | Código binario | |
Cuadencia de la transferencia | Baudios 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indicar en el pedido) | |
Terminal | sin RS 485 Resistencia terminal |
Salida de la velocidad | Salida de conmutación , protegido contra cortocircuito (sólo con la opción S, Indicación de la velocidad) | |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo |
Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos |
Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) con la opción H, Calefacción: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
Grado de protección | IP54 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 500 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Información del pedido | Placa de montaje contenida en el suministro |