Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS2** Cabeza de lectura

Ventajas clave de un vistazo

  • RS 485-Interface
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Indicación de la posición y la velocidad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS2**

Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485
Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical: 28 mm ( ± 14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd198 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Transmisión de datos activa
Indicación de la velocidadLED amarillo (sólo con la opción S, Indicación de la velocidad)
off, si sobrepasa la velocidad límite (en lugar de indicación del flujo de datos)
Aviso de errorLED rojo
intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
encendido permanente: Error de diagnóstico interno
DisplayMódulo de indicación, sextuple (sólo con la opción D, Display)
adaptable a la posición del montaje
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP02 VA
con la opción H, Calefacción: 11 VA a 24 V CC
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Cuadencia de la transferenciaBaudios 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indicar en el pedido)
Terminalcon RS 485 resistencia terminal
Salida de la velocidadSalida de conmutación , protegido contra cortocircuito
(sólo con la opción S, Indicación de la velocidad)
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
con la opción H, Calefacción: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS , PC (Policarbonato)
Masa500 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura90 mm
Longitud115 mm
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro