Seleccione su país
EJB2A.U.P.HL-S0001 Aluminum Enclosure Ex d IIB with flanged Cover
Ventajas clave de un vistazo
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection: IP 66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE