Seleccione su país
VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19 Sensor de vibración
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuada para aplicaciones SIL2/Pld.
- Carcasa de acero inoxidable resistente
- Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
- 2 salidas de relé para funciones de seguridad con umbrales de conmutación ajustables, lo que permite la monitorización de un área de ventana




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19
Sensor de vibración con función de seguridad tanto para la salida de corriente analógica como para las 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables |
Tipo | Sensor de vibración | ||||
Tecnología de medición | MEMS | ||||
Serie | Pure Line | ||||
Variable medida | Aceleración de vibración | ||||
Rango de medición | |||||
| |||||
Precisión de medición | ± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954 | ||||
Sensibilidad cruzada | <5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición | ||||
Rango de frecuencias | 10 ... 1000 Hz | ||||
Tiempo promedio | para a-rms: 2 s |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Categoría | cat. 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | min. 90 % |
Indicación del estado | 6 indicadores LED para estados operativos | |
Elementos de mando | 4 interruptores giratorios y 1 botón para programación |
Seguro | se requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC | |
Tensión de trabajo | UB | 24 V CC + 7 % / - 10 % |
Consumo de corriente | máx. 100 mA | |
Consumo de potencia | P0 | 2,6 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | 15 s (inicialmente, las funciones de autocomprobación se ejecutan antes de que los valores medidos seguros estén disponibles en la salida) |
Protección contra sobretensiones | hasta 2 kV |
Tipo de salida | Relé | |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 1 A |
Tipo de salida | Relé | |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 1 A |
Tipo de salida | salida analógica, corriente salida de la variable de vibración | |
Corriente de salida | 4 ... 20 mA | |
Resistencia de carga | ≤ 500 Ω |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz | |
Evaluación de la vibración | DIN ISO 10816/20816 | |
Seguridad funcional | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
Autorización UL | ||||||||
|
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Medición de la temperatura del cabezal | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directamente en el punto de montaje | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Tipo de conexión | conectores, recto | ||||||||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
Grado de protección | IP66 / IP67 solo en estado conectado y con la cubierta de la carcasa correctamente montada | ||||||||||
Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 500 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Volumen de suministro | 1 x tornillo Allen M8 x 20 1 x arandela elástica M8 1 x etiqueta de sellado |