Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-VR4-Ex1.B Repetidor de tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de voltaje -20 V … 0 V
  • Entradas de sensor de vibración
  • Alimentación de campo de corriente/tensión
  • Salida de voltaje -20 V … 0 V
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-VR4-Ex1.B

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia≤ 0,9 W
Consumo de potencia≤ 1,2 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 2 (común), 3 (alimentación del sensor -), 1 y 4 (señal -)
Alimentación de sensoralimentación del sensor en función de la configuración de los interruptores DIP y del puente externo:
voltaje: -18 V a 20 mA (cortocircuito limitado a aprox. 23 mA)
corriente: 3,6 mA, 5,3 mA u 8,9 mA (±10 %) a -10 V
opción de alimentación del sensor reducida (-2,5 V en comparación con el ajuste estándar)
Resistencia de entrada10 kΩ terminales 2 (común), 1 y 4
Rango de transferencia-20 ... 0 V
Lado de conexiónLado de control
ConexiónBornes 5+, 6- (monitoreo) valores eléctricos limitados: máx. 30 V, máx. 5 A
Tensión-20 ... 0 V
Carga≥ 9 kΩ (sensor de 3 hilos), ≥ 2 kΩ (sensor de 2 hilos)
Resistencia de salidamax. 5 Ω
Frecuencia de corte20 kHz (-1 dB)
Desviacióna 20 °C
error de transferencia (con carga de 10 kΩ) <20 mV, siempre y cuando el componente alternativo del voltaje de entrada no sea excesivo, p. ej.:
- ondas rectangulares (0 … 20 kHz): 5 Vpp
- ondas sinusoidales (0 … 20 kHz): el intervalo completo de 20 Vpp (= 100 g de aceleración máxima a 100 mV/g) es aceptable.
Temperatura(< 100 ppm de rango)/K en cualquier punto dentro del rango
Distorsión relativa a la entrada5 µs
Rizadocon 200 kHz ancho de banda < 20 mVeff
con 20 kHz ancho de banda < 3 mVeff
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2023
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEUL 24 ATEX 3300 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia Ga, Ex ia Da
Consulte el certificado para conocer los parámetros alternativos.
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipo
Conexiónterminales 1, 2
TensiónUi30 V
TensiónUo1,1 V
CorrienteIo0,12 mA
AlimentaciónPo0,031 mW
Equipo
Conexiónterminales 1 … 4
TensiónUo26,3 V
CorrienteIo32,4 mA
AlimentaciónPo596 mW (curva característica angular)
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (¡Atención! El voltaje nominal es inferior).
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , IEC 60079-11:2023
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0504
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 24.0028X
Marcas de IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.