Seleccione su país
SMART-EX03-DZ1-ARG-C128-000-NC SmartphoneSmart-Ex® 03
Ventajas clave de un vistazo
- Global certificates - a common hardware platform
- Android™ 13 operating system
- Wireless connections such as 5G NR, WWAN, Wi-Fi and Bluetooth®
- Android™ Enterprise Recommended verified device
- GPS
- NFC technology for wireless applications
- Service contract
- Programmable hardware buttons
- Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
- PTCRB and GCF certified
- Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
- Google ARCore ready
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE