Seleccione su país
GR.TFO.18.36.17.B-S0008 FO Splice Boxes in Glass-Fiber Reinforced Polyester
Ventajas clave de un vistazo
- Safe protection of fiber optic cable splices in hazardous areas
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex op pr and Ex tb certified
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- 179 mm x 359 mm x 166 mm
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Easy cover opening without damage due to mulitple pry points
- Left side cable gland polyamide, 8x M20; right side cable gland polyamide, 8x M20
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE