Seleccione su país
VOC5M-F256-B12-V1D-CR02 Industrial Event Camera
Ventajas clave de un vistazo
- Web interface for easy access to video files and live streams
- Video ring buffer with a pre-run buffer for automatic recording of video up to 60 seconds before and after a situation that requires fault analysis or documentation
- Trigger video/image capture via UDP, REST API, or a digital hardware input for easy integration
- Find situations of interest quickly due to timestamped events
- REST API for full HMI integration of all camera functions
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE