Seleccione su país
LOC 01 HC Bluetooth® Low Energy Beacon
Ventajas clave de un vistazo
- Compatible with Bluetooth® Low Energy from version 4.0
- Range inside buildings up to 30 m, outdoors up to 200 m (Geolocation)
- Possibility to change important operating parameters "over the air"
- Open firmware for individual BLE profile development (TI CC2541)
- UV-resistant housing according to IP64 (can also be used outdoors)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE