Seleccione su país
LiteCom PRO III Ex Helmet 403-470 MHz Headset
Ventajas clave de un vistazo
- Programmable analog/digital DMR two-way radio communication
- Bluetooth® multipoint functionality
- Water tight microphone (IP68)
- Environmental listening with level-dependent hearing protection
- Voice menu with multiple language selection
- Push-to-Listen function
- Rechargeable Li-Ion battery and battery status indication
- Voice operated transmission (VOX)
- Busy channel indication
- Auto power off function
- ATEX and IECEx approvals
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE