Seleccione su país
DIS.S.016.3P.1NO.SR Switch Disconnector Ex e 16 A 3 Pole, Stainless Steel Enclosure
Ventajas clave de un vistazo
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 3x NO
- Auxiliary contacts - 1x NO
- Labeling '0 - I'
- Padlockable switch
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Stainless Steel AISI 316L
- Bottom face cable glands polyamide, 2x M25 1x M20
- Ex db eb and Ex tb certified
- Degree of protection: IP 66
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE