Seleccione su país
DIS.P.016.3PN.GR Switch Disconnector Ex e 16 A 3 Pole, GRP Enclosure
Ventajas clave de un vistazo
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO
- Labeling '0 - I'
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Bottom face cable glands polyamide, 2x M25 1x M20
- Ex db eb and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection: IP 66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE