Sensores LiDAR

Ya sea en 2D o 3D, la cartera de sensores LiDAR de Pepperl+Fuchs ofrece exactamente la solución adecuada para cada aplicación, desde los requisitos básicos hasta las aplicaciones de alto nivel. El R2000 es un escáner láser 2D que destaca por su rendimiento en 360° y su precisión inigualable. El R2300 es un escáner láser 3D que combina cuatro capas de escaneo en un solo sensor, lo que proporciona más información y resultados de medición más confiables. El R2100 es un escáner LED multirayos duradero y extremadamente rentable, lo que lo convierte en la elección perfecta para detectar objetos de forma sencilla y confiable.
Mediante el desarrollo de la tecnología de rango de pulsos (PRT, del inglés “Pulse Ranging Technology”), Pepperl+Fuchs incorporó la tecnología directa de medición del tiempo de vuelo en sus productos disponibles para uso comercial e industrial. Esto significa que la tecnología precisa y altamente confiable se puede ampliar para cubrir una amplia gama de requisitos. La tecnología PRT permite medir distancias que van desde unos pocos centímetros hasta varios cientos de metros con absoluta precisión y confiabilidad, incluso en condiciones adversas.
- English
- German
Folletos y resúmenes | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Overview - LiDAR Sensors | en | PDF | 2 MB |
Informes de la aplicación | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | en | PDF | 174 KB | |
Application Report - Reliable Load Detection during Transfer | en | PDF | 196 KB | |
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | en | PDF | 337 KB |