Seleccione su país
Accesorios

Pepperl+Fuchs ofrece una variedad de terminadores y protectores de sobretensión para la instalación en terreno, así como en el gabinete de control. Nuestros accesorios complementan los componentes del sistema de distribución y suministro de energía de FieldConnex. Los accesorios de bus de campo ayudan a crear una infraestructura de bus de campo confiable y bien protegida. Las carcasas están disponibles para
- Montaje en carril DIN con protección IP 20
- Instalación en el campo con protección IP 67 en un diseño resistente y que se puede atornillar
Los accesorios FieldConnex son fáciles de instalar y tienen diseños sólidos. Los accesorios aptos para montaje en terreno tienen protección contra explosiones.
Idioma
- German
- English
Informes de la aplicación | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | en | PDF | 470 KB | |
Application Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | en | PDF | 441 KB | |
Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | en | PDF | 259 KB |