Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2031ES Controlador de corriente SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
  • HART-IP y posicionador de válvula
  • Baja disipación de energía
  • Detección de fallos de línea (LFD)
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2031ES

Tipo de señalSalida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 33 mA a 24 V
Pérdida de potencia≤ 700 mW a 20 mA y 500 Ω de carga
Consumo de potencia≤ 800 mW
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , limitado a aprox. 25 mA
Tensión de entradatensión de lazo abierto del sistema de control < 30 V
Caída de tensiónaprox. 6 V a 20 mA
Resistencia de entrada> 100 kΩ, con cableado de campo abierto o < 50 Ω
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión≥ 13 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga100 ... 650 Ω
Rizado20 mV rms
Supervisión de fallos de conduccióncableado de campo abierto o < 50 Ω y corriente de prueba < 2 mA
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 10 ms
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 20 ATEX 007 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo100 mA
AlimentaciónPo630 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLiinapreciable
CertificadoCESI 20 ATEX 008 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0472 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 20.0008X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.