Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIT500-F113-B17-CB Hochtemperatur-Identifikationssystem

Ventajas clave de un vistazo

  • Portacódigos para altas temperaturas hasta 500 °C (932 °F)
  • Interfaz PROFINET con interruptor integrado
  • Conexión con Ethernet TCP/IP
  • Lectura opcional de placas de códigos CB3
  • Construcción robusta y compacta
  • Iluminación integrada
  • Gran alcance
  • Grandes rangos de detección
  • Gran profundidad del foco

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIT500-F113-B17-CB

Sistema óptico de identificación para altas temperaturas, 300  a  450 mm
Emisor de luzLED integrado
Tipo de luzInfrarrojos
SimbologiasCB1: matriz perforada 6 x 6 6 dígitos decimales
Distancia de lecturaCB1: 300 ... 520 mm
Campo de lectura335 mm x 185 mm con la distancia de lectura máx.
Frecuencia de evaluación5 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 1,5 m/s
MTTFd86 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LEDestado , Función , comunicación
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15% , PELV
Corriente de trabajoIB200 mA sin excitador de salida
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT)
Conformidad con clase B
Netload Class III
Cuadencia de la transferencia100 Bit/s
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tensión de entrada24 V CC bajo: < 8 V, alto: > 12 V
Cantidad/Tipo2 entradas de activación y Alimentación
máx. 4 entradas de conmutación
Cantidad/TipoAlimentación máx. 200 mA y 1 salida de control para Iluminación externa
máx. 4 salidas de conmutación parametrizable
Tensión de conmutaciónTensión de servicio - Caída de tensión tip. 1,1 V
Corriente de conmutación100 mA por salida
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicaEN 62471:2008 grupo eximido
Conformidad CECE
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES)
2 x Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
3 x Conector hembra M12x1, 5 polos con codificación A
( Trigger , Iluminación externa )
Material
CarcasaFundición a presión de aluminio recubierto de polvo
Masaaprox. 4000 g
Dimensiones
Altura101 mm
Anchura261 mm
Profundidad171 mm