Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD2038 Controlador de corriente SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
  • SMART I/P y posicionadores de válvula
  • Detección de fallos de línea (LFD)
  • Precisión 0,1 %
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de HiD2038

Tipo de señalSalida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 40 mA a 24 V
Pérdida de potencia≤ 1 W a 20 mA y 500 Ω de carga
Consumo de potencia≤ 1 W
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA
Tensión de entradatensión de lazo abierto del sistema de control ≤ 30 V
Caída de tensiónaprox. 6 V a 20 mA
Resistencia de entradacircuito abierto con cableado de campo : > 100 kΩ
cableado de campo < 50 Ω : > 100 kΩ al utilizar los terminales 5a, 7b; 1a, 1b
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
SL2: 5b(-), 7a(+); 1b(-), 3b(+) (sin detección de cortocircuitos)
Tensión≥ 13 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga100 ... 650 Ω , para terminales 1a, 1b; 5a, 5b
0 ... 550 Ω , para terminales 1b, 3b; 5b, 7a
Rizado20 mV rms
Supervisión de fallos de conducciónrotura, carga > 100 kΩ, cortocircuito, carga < 50 Ω
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 10 ms
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/Entradaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEDEMKO 20 ATEX 2378 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia, Ex iaD
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo585,3 mW
Capacidad internaCi1,05 nF
Inductancia internaLi 0
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoDEMKO 20 ATEX 2379 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0475 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 20.0012X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.