Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 30 Brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M30
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • Gran rango de ajuste (máx. 18 mm)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 30

Brida de fijación, 30 mm
Diámetro interno30 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: PBT (verde)
Parte superior: PA (transparente)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 1,2 Nm
Dimensiones
Altura34 mm
Anchura56 mm
Longitud40 mm