Seleccione su país
HiC2031 Controlador de corriente SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
- Baja disipación de energía
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de HiC2031
Tipo de señal | Salida analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 30 mA a 24 V |
Pérdida de potencia | ≤ 600 mW a 20 mA y 500 Ω de carga | |
Consumo de potencia | ≤ 700 mW |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA , límite a aproximadamente 26 mA | |
Tensión de entrada | tensión de lazo abierto del sistema de control < 30 V | |
Caída de tensión | aprox. 6 V a 20 mA | |
Resistencia de entrada | > 100 kΩ, con cableado de campo abierto |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Tensión | ≥ 13 V a 20 mA | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Carga | 0 ... 650 Ω | |
Rizado | 20 mV rms |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Tiempo de subida | 10 al 90 % ≤ 10 ms |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 017 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | CESI 19 ATEX 027 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.