Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD2082 Convertidor de medición de temperatura

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada de termopar, RTD o potenciómetro
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida linealizada de 4 mA ... 20 mA, disipador/fuente o 1 V ... 5 V
  • Control de rotura del palpador
  • Configurable mediante PACTware
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de HiD2082

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente≤ 95 mA a 20,4 V y ≤ 63 mA a 30 V
Consumo de potencia≤ 1,95 W
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-); 7a(+), 3a(+), 3b(-), 7b(-)
RTDtipo Cu10, Cu50, Cu100, Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 (EN 60751: 1995)
tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt50GOST, Pt1000GOST (P50353-92)
Corriente de mediciónaprox. 200 µA con RTD
Tipos de mediciónConexión de 2, 3, 4 hilos
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Control del circuito de mediciónRotura del hilo, Cortocircuito del hilo
Termoparestipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
tipo L (DIN 43710: 1985)
tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001)
Compensación de unión fríaen los terminales de campo
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Potenciómetro0,1 ... 20 kΩ
Tipos de mediciónConexión de 3 hilos
Tensiónseleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV
Resistencia de entradamin. 1 MΩ (-100 ... 100 mV)
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Salida I, IISalida de tensión o corriente analógica
Rango de corriente0/4 ... 20 mA
Rango de tensión0 ... 5 V o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
Mensaje de errordescendente 0 o 2 mA, ascendente 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Fuentecarga 0 ... 550 Ω , Corriente operativa ≤ 18 V
DescensoTensión en los bornes de 7 ... 30 V. Si la corriente se suministra con una fuente de > 20 V,
se necesita una resistencia en serie ≥ (V - 20)/0,0215 Ω (V es la tensión de la fuente).
El valor máximo de resistencia es (V - 7)/0,0215 Ω.
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Desviación
Según calibraciónPT100: ± (0,05 % de valor de medición en °C + 0,05 % de rango + 0,1 K (conexión de 4 hilos))
termopar: ± (0,05 % de valor de medición en °C + 0,05 % de rango + 1 K (1,2 K para tipos R y S))
esto incluye ± error 0,8 K de la compensación de unión fría (CJC)
Temperaturasalida de corriente (desviación de CJC incluida):
Pt100: ± (0,0015 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
termopar: ± (0,02 K + 0,01 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
*) ΔTU = Cambios de temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,01 % del rango
Influencia de carga≤ 0,1 % de escala completa de 0 ... 550 Ω
Período de reacciónvalor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada)
mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1,4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms
Entrada de alimentación/programaciónEntre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico.
El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl???
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente de 4 ... 20 mA
entrada: Pt100, 4 hilos, intervalo de temperatura de -200 ... 850 °C (73 ... 1123 °K)
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 2 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 02 ATEX 086
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
TensiónUo10 V
CorrienteIo15 mA
AlimentaciónPo38 mW
Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*)
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! Esto no es la tensión de medición.)
Interfaz
Tensión segura máximaUm250 V (Atención ! La tensión de medición es menor, RS 232.)
CertificadoPF 11 CERT 2109 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/EntradaTensión común máxima de 125 V CA entre canales aislados (solo entradas de mV o termopar)
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/Entrada de programaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización CSA
Control Diseño366-017CS-12 (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0012
Marcas de IECEx[Ex ia] IIC
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.