Seleccione su país

Visite el sitio web global

ANT2-8 2084/85 V1 Sensor analógico, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor inductivo análogo
  • Salida 0 ... 10 V
  • Salida 0 mA ... 20 mA
  • Montaje no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de ANT2-8 2084/85 V1

Tipo de salidaSalida de corriente analógica o salida de tensión analógica
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Rango de medición2 ... 8 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V
Señal de salida0 ... 20 mA 0 ... 10 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,5 %
Deriva de temperatura≤ 0,2% / K v. E.
Reproducibilidad< 0,02 mm
Corriente en vacíoI0≤ 16,25 mA
Resistencia de cargasalida de tensión: ≥ 4,7 kΩ
salida de corriente: ≤ 200 Ω
Linearidad± 5 % v. E.
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónM12 x 1
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro18 mm