Seleccione su país
FB9294B3 Bus Termination Module
Ventajas clave de un vistazo
- Terminates bus, service bus, or both depending on model
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Active termination of the fieldbus
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE