Seleccione su país
KFD2-BR-Ex1.3PA.93 GatewayFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Output: 12.6 ... 13.4 V/100 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- Intrinsically safe, Ex ia (FISCO or Entity)
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Fixed, high-availability terminator
- For all non-redundant masters
- Cyclic/acyclic data exchange
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE