Seleccione su país
S1SL-1AI-1C Aislador pasivo
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Lado de campo alimentado por bucle
- Entrada/salida de corriente de 0/4 mA a 20 mA
- Precisión 0,1 %
- Seguro ctra. inversión polaridad
- Conexión a través de terminales con tornillos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL