Seleccione su país

Visite el sitio web global

S1SD-1AI-1U Amplificador Separador para transmisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC
  • Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
  • Salida de corriente y tensión
  • Precisión 0,1 %
  • Configurable mediante interruptores DIP
  • Conexión a través de terminales con tornillos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de S1SD-1AI-1U

Tipo de señalEntrada analógica
Modo de funcionamientoMTBF: 445 a conforme a SN 29500
funcionamiento continuo fijo, temperatura ambiente media de 40 °C (104 °F)
ConexiónBus de alimentación o terminales 1-, 2+
Tensión de mediciónUr16,8 ... 31,2 V CC
Pérdida de potencia0,9 W
Consumo de potencia1,3 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 5+; 6; 7-
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito≤ 22 V / 30 mA
Resistencia de entrada25 Ω
Rango de transferenciarango de linealidad: de -1 a 110%
Tensión disponible16 V a 20 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 3-, 4+
Salida de tensión analógica0/2 ... 10 V , carga ≥ 2 kΩ
Salida de corriente analógica0/4 ... 20 mA ; Carga ≤ 600 Ohm
Rizado≤ 10 mV eff
Precisiónmax. 0,1 % del valor final
Temperatura< 100 ppm/K del valor final
Rango de frecuencias0 ... 100 Hz
Tiempo de subida/caída≤ 3,5 ms
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gas de poluciónDiseñado para funcionar en condiciones ambientales conformes con ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masaaprox. 70 g
Dimensiones6,2 x 97 x 107 mm (A x L x H) , tipo de carcasa S1
Altura97 mm
Anchura6,2 mm
Profundidad107 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoDEMKO 16 ATEX 1750X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx UL 16.0116X
Marcas de IECExEx nA IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.