Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-UFT-Ex2.D Convertidor de medición de frecuencia con mensaje de sentido de giro y deslizamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz
  • Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
  • Contacto de relé y salida de transistor
  • Puenteado de arranque
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • Supervisión de fallos de conducción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-UFT-Ex2.D

Tipo de señalEntrada binaria
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIraprox. 130 mA
Pérdida de potencia2,2 W
Consumo de potencia2,5 W
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3-
entrada II: terminales 4+, 6-
entrada III: terminales 13+, 14- (entrada de control 1)
entrada IV: terminales 15+, 14- (entrada de control 2)
Entrada I, IIsensor de 2 hilos, sensor compatible con EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Duración del impulsomin. 250 µs , Solapado en mensaje de dirección de giro: ≥ 125 µs
Frecuencia de entradaControl de dirección de giro 0,001 ... 1000 Hz Control de deslizamiento 10 ... 1000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada III, IV
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 19+, 20-
salida IV: terminales 21+, 20-
SalidaV: terminales 7-, 8+
Salida I, IIseñal , Relé
Cargando contacto253 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salidas III y IVseñal , salida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) - 2,5 V máx. p.10 mA ó 3 V máx. p.100 mA (100 mA, protecc. ctra. cortocircuito) -2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga)
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida Vanalógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomáx. 24 V CC
Cargamáx. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Entradas I y II
Rango de medición0,001 ... 1000 Hz
ResoluciónControl de deslizamiento: 1% Medición de la frecuencia: 0,1% del valor de medición; pero >0,,001Hz?
PrecisiónControl de deslizamiento: 1% Medición de la frecuencia: 0,5% del valor de medición; pero >0,001Hz
Duración mediciónMedición de la frecuencia:?? < 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Salida V
Resolución< 10 µA
Precisión< 30 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Entrada I, II/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada III, IV/alimentación y error colectivoAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II, IV contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III, IV/red y error en grupoaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida III, IV/entrada III, IVaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida III, IV/Vaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida V/red y error en grupoaislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff
Interface/Red y error en grupo*) aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff
Interface/salida III, IVaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1471
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entradas I y IIbornes 1+, 3-; 4+, 6-: Ex ia
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13,5 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entradas III y IVterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Salidas III y IVterminales 19, 20, 21 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima UmUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida Vterminales 8+, 7- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima UmUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS 232
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada I, II/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño16-538FM-12
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0007
IECEx TSA 18.0007X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.