Seleccione su país

Visite el sitio web global

AVS58-K Encoder absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 16 Bit Unavuelta
  • Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
  • Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
  • Brida servo o brida de sujeción
  • Función de ajuste punto cero eléctrico y con tecla Preset

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de AVS58-K

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
LED verdeTensión de alimentación/Operación tecla Preset
LED rojoError de diagnóstico interno
Tensión de trabajoUB4,5 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazSSI
Tiempo "flip-flop" monoestable20 ± 10 µs
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Caída de tensiónUB - 2,5 V
Conformidad con la normativaRS 422
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High4,5 ... 30 V o entrada abierta (creciente en el sentido de las agujas del reloj)
Low0 ... 1 V (decreciente en el sentido de las agujas del reloj)
Corriente de entrada< 6 mA
Retardo a la activación < 10 ms
Modo de entradaPRESET 1
Tensión de la señal
High4,5 ... 30 V
Low0 ... 1 V o entrada abierta
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 100 ms
Retardo a la activación < 10 ms seguido a flanco de entrada descendente
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
tipo 9416L (M23), 12 polos
Cable∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65 (sin anillo-retén) ; DIN EN 60529, IP66/IP67 (con anillo anillo-retén)
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 460 g (combinación 1)
aprox. 800 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 30 gcm2
Momento de arranque< 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N