Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2031HC Controlador de corriente SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Salida de corriente hasta 625 Ω de carga
  • HART-IP y posicionador de válvula
  • Baja disipación de energía
  • Aptos para largos cables de campo (> 1000 m)
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2031HC

Tipo de señalSalida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 35 mA
Pérdida de potencia≤ 600 mW
Consumo de potencia≤ 700 mW
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA
Tensión de entradaen función de la configuración del interruptor
tensión de lazo abierto del sistema de control < 19 V
tensión de lazo abierto del sistema de control < 26 V>
Caída de tensiónen función de la configuración del interruptor
tensión de lazo abierto del sistema de control < 19 V: approx. 5 V at 20 mA
tensión de lazo abierto del sistema de control < 26 V: approx. 12 V at 20 mA>
Resistencia de entrada> 100 kΩ, con cableado de campo abierto
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión≥ 12,5 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga0 ... 625 Ω
Rizado20 mV rms
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis
Temperatura< 2 &micro;A/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 &micro;A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 100 ms
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricaentrada: tensión de entrada máx. 19 V
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 2 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 11 ATEX 012
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
TensiónUo20 V
CorrienteIo100 mA
AlimentaciónPo500 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLiinapreciable
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoCESI 19 ATEX 050 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0393 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 11.0010X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.