Seleccione su país
FB8210* Com Unit for FOUNDATION Fieldbus Modular I/O
Ventajas clave de un vistazo
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 20 analog or 40 digital channels
- Communication via FOUNDATION Fieldbus H1
- HART communication via service bus
- Configured via the process control system
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Quick communication set-up
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Supports multichannel I/O modules
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE