Seleccione su país
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L AS-Interface sensor/actuator module
Ventajas clave de un vistazo
- Compact design
- Connections via round connector
- AS-Interface connection via M12 metal threaded insert with SPEEDCON
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Supply for inputs from AS-Interface
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload with LED per channel
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR