Seleccione su país
K-LB-2.6G Barrera de protección contra sobretensiones
Ventajas clave de un vistazo
- 2 canales
- Montaje en carril DIN
- Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 6 V
- Protege las entradas de circuito de control o de campo
- Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
- Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL