Seleccione su país
SM1PHEXDP02 ATEX / INMETRO HeadsetSM1P series
Ventajas clave de un vistazo
- SENS® Technology - remain aware of surrounding noises and hazards
- Clear two-way radio communication in high-noise environments
- Compatible with two-way radios and ecom mobile devices via Bluetooth®
- Bluetooth cellular connection for conversation and audio streaming (HFP, HSP and A2DP profiles)
- Improved Short Range with VOX capabilities and additional channel banks for headset-to-headset communications
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE