Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-2.275TT.D Barrera de protección contra sobretensiones

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
  • Tipo 2 conforme a EN 61643-11
  • Para sistemas TT y TN (230 V CA)
  • Unidad precableada
  • Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas
  • Salida de mensaje de error
  • Montaje en carril DIN

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-2.275TT.D

Tipo de dispositivoTipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1
Número de líneas de alimentación protegidas2
Componentes apropiadosmódulo de protección M-LB-1.275.M
módulo de protección M-LB-1.NPE.M
Tensión nominal230 V CA, 50 ... 60 Hz
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc275 V CA, 50 ... 60 Hz (L-N)
255 V CA, 50 ... 60 Hz (N-PE)
Sobretensión temporalUt335 V/5 s (resistente a TOV) (L-N)
1200 V/200 ms (resistente a TOV) (N-PE)
Pico de corriente (8/20 µs)In20 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax40 kA
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal12 kA (N-PE)
Nivel de protección de tensiónUpmax. 1,25 kV (L-N)
max. 1 kV a 5 kA (L-N)
≤ 1,5 kV (N-PE)
Período de reaccióntAmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (N-PE)
Capacidad de extinción de la corriente residual Ifi100 A eff (N-PE)
Resistente a cortocircuito50 kA eff
Protección contra sobrecorrientemáx. 125 A gG , Lado de alimentación
Conexiónterminales 11; 12; 14
Salidacontacto de conmutación sin potencial
Potencia de conmutaciónCA: 250 V / 0,5 A
CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 %
Grado de protecciónIP20
Sección transversal- mín. 1,5 mm2 rígido/flexible
- máx. 35 mm2 trenzado/25 mm2 flexible
- máx. 1,5 mm2 rígido/flexible (para contacto de señalización remoto)
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 240 g
Dimensiones36 x 90 x 72 mm (A x L x H) , 2 TE conforme a DIN 43880
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.