Seleccione su país

Visite el sitio web global

AOS 124 Dispositivo de evaluación de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Dispositivo de conexión de seguridad
  • una entrada OSE
  • Indicadores LED
  • para el montaje de hojas de puerta
  • salida del relé y entrada de pruebas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AOS 124

Dispositivo de evaluación de seguridad
IdentificaciónCE
Indicación de la función
dos indicadores LED amarillos
cuando ambos se iluminan, el NO se cierra y el NC está abierto
Tensión de trabajoUB19 ... 35 V CC
19 ... 30 V CA
Consumo de potenciaP0< 1 VA
Entrada de TestCircuito con voltaje >6 V , abatible de 57 kOhm , invertible con puente X3
Tipo de salidarelé, contacto de cambio
Tensión de conmutación50 V CA/CC
Corriente de conmutación0,6 A
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 cat. 2 cuando se utiliza la entrada de prueba
ISO 13849-1 cat. 1 sin pruebas
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónTerminales de rosca , sección transversal cable 2 x 1 mm2
Material
CarcasaPolicarbonato
Masa105 g
Dimensiones
Altura52 mm
Anchura123 mm
Profundidad45 mm