Seleccione su país
HiC2422 Variador de corriente/alimentación con transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada analógica (AI), salida analógica (AO)
- Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de HiC2422
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC a través de placa de terminación |
Rizado | max. 10 % | |
Corriente de medición | Ir | max. 88 mA a 24 V |
Pérdida de potencia | max. 1,4 W | |
Consumo de potencia | max. 2,1 W |
Número de canales | 2 | |
Dispositivos de campo adecuados | Transmisores SMART de 2 hilos | |
Señal | 0/4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA | |
Circuito de campo | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Tensión disponible | min. 15 V a 20 mA min. 18 V a 40 mA | |
Circuito de control | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Tensión de entrada | Tensión en los terminales de 10 ... 30 V. Si la corriente se suministra con una fuente de más de 24 V, se necesita una resistencia en serie ≥ (V - 24)/0,02 Ω (V es la tensión de la fuente). El valor máximo de resistencia es (V - 10)/0,02 Ω. (salida de disipador) | |
Carga | max. 350 Ω (salida de fuente) | |
Rizado | 20 mV eff |
Número de canales | 2 | |
Dispositivos de campo adecuados | Convertidores I/P SMART (posicionador), pantallas in situ | |
Señal | 0/4 ... 20mA , límite aprox. 30 mA | |
Circuito de campo | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Carga | max. 650 Ω | |
Tensión | min. 13 V a 20 mA | |
Rizado | 20 mV eff , en todos los terminales de señal | |
Circuito de control | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Caída de tensión | max. 6 V | |
Supervisión de fallos de conducción | > 100 kΩ a un máximo de 30 V, con cableado de campo abierto |
Desviación | max. 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Hora de arranque | max. 200 ms | ||||
Tiempo de subida/caída | max. 100 ms (10 ... 90 %) |
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Circuito de control/circuito de control | canal I/canal II : aislamiento funcional, tensión nominal: 50 V | |
Circuito de campo/fuente de alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Circuito de control/fuente de alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef |
Indicadores | LED | |
Configuración de fábrica | entrada analógica con salida de fuente | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Seguridad funcional | IEC 61508:2010 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % no condensado |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | UL 23 ATEX 3091 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | UL 23 ATEX 3092 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.