Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBN7-F46E-2EU-Y70154186 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción plana
  • Se puede alcanzar nivel de rendimiento PLd (EN13849-1)
  • Resistencia CEM incrementada a 100 V/m
  • 6,5 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaSalida de tensión digital
Distancia de conmutación de mediciónsn6,5 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida4-hilos
Condiciones de montaje
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
Tensión de trabajoUB5 V CC ± 0,5 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra cortocircuitosi
Corriente de trabajoIL0 ... 10 mA
Corriente de trabajo mínimaIm0 mA
Corriente residualIr
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacíoI0≤ 12 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Nivel de prestaciones (PL)PL d
MTTFd> 7500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 60 %
Valor de salidacanal 1: objeto detectado: 3 V ± 0,2 V , objeto no detectado: 1 V ± 0,2 V
canal 2: objeto detectado: 1 V ± 0,2 V , objeto no detectado: 3 V ± 0,2 V
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2020
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
inmunidad al campo magnético: 6000 A/m según ISO 11452-8:2015
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP65
Cable
Diámetro del cable0,91 ... 0,96 mm
MaterialFEP
Número de núcleos4
Sección transversalAWG 24/19
LongitudL600 mm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura50 mm
Longitud5 mm