Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S Sensor LiDAR 2D

Ventajas clave de un vistazo

  • Resolución angular alta
  • Ajustable mediante láser piloto integrado
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Construcción compacta
  • Alta tolerancia a la contaminación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Warning
Warning
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S

R2300, sensor LiDAR 2D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet
Rango de medición0,2 ... 4 m (negro 10 %)
0,2 ... 10 m (blanco 90 %)
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Emisor de luzDiodo láser
Características láser
NotaRADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de ondaMedición de la luz láser infrarroja 905 nm
Luz roja del láser piloto 650 nm
Divergencia del hazLáser de medición: transversal 2 mrad , longitudinal 9,5 mrad
Láser piloto: 0,3 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 5,2 ns
Láser piloto: 1,1 µs
Índice de repetición90 kHz
Energía máx. impulsoLáser de medición: < 81 nJ
Láser piloto: < 60 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner100 s-1
50 s-1
Rango del explorador (scanner)100° horizontal
Diámetro del haz de luz25 mm x 100 mm a 10 m
FiltroMáximo, media, mediana
Límite de luz extraña60000 Lux
Resolución1 mm
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
Elementos de mandoninguno
Indicación de parametrizaciónninguno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 300 mA / 24 V CC
Consumo de potenciaP0< 8 W
Retardo a la disponibilidadtv< 20 s
Tipo de InterfazFast Ethernet
Protocolo lHTTP , UDP/IP
Tipo de entrada/salidaninguno
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Velocidad de medición50000 mediciones por segundo
Ruido del valor medidotip. 30 mm , 1 sigma
Resolución óptica0,1 ° con 50 Hz
Precisión absolutatip. ± 30 mm
Reproducibilidad< 12 mm
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , protección conectada a ambos lados
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 0,27 kg
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,5 Nm
Dimensiones
Altura57 mm
Anchura96 mm
Longitud69 mm
Número de orificios de montaje4 , profundidad máx. de rosca de 9 mm