Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS-LE-COV45 Protective Cover

Ventajas clave de un vistazo

  • Protective cover for VOS2000 camera with C-mount lenses
  • Protects the lens from dust and water spray
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VOS-LE-COV45

Robust protective cover for the VOS2000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.
MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length47.5 mm
Diameter56 mm
Lens lengthmax. 45 mm (length with filter)
Lens diametermax. 48 mm incl. locking screws