Seleccione su país

Visite el sitio web global

IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009 Sensor analógico, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor inductivo análogo
  • Salida analógica de 1 mA ... 5 mA/0 V ... 5 V
  • 0...6 mm casi enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009

Tipo de salidaSalida de corriente analógica o salida de tensión analógica
Instalacióncasi enrasado
Polaridad de salidaCC
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,28
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,43
Rango de medición0 ... 6 mm
Tipo de salida4-hilos
Condiciones de montaje
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V , rizado 20 % UB
Frecuencia límite (3dB)1000 Hz
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
RepetibilidadR± 0,32 mm
Resolución0 ... 1 µm
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
MTTFd551 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
Resistencia de cargaSalida de corriente A2: 1 kΩ (UB=10 V) / 5 kΩ (UB= 30 V)
Corriente de cargaSalida de tensión A1: ≤ 10 mA
Tiempo de desionización20 ms
Tolerancia ajuste del punto cero≤ ± 10 % del valor final
Deriva de temperatura± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Rizado residual20 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, cromado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa27 g
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro12 mm