26/4/2024Plataforma WILSEN: sensores de monitoreo y optimización basados en LoRa

Medición de puntos ampliamente distribuidos en áreas exteriores, cableado complejo o no factible, sistema de control de nivel superior ya funcionando a máxima capacidad o ninguno disponible en el sitio: estos desafíos y obstáculos surgen tan pronto como la tecnología de sensores se utiliza fuera de entornos de producción industrial claramente definidos o los datos de medición adicionales se consultan más adelante en sistemas existentes. Con su plataforma WILSEN, que se especializa en sensores M+O (monitoreo + optimización), Pepperl+Fuchs proporciona una solución y aprovecha las ventajas de la sofisticada tecnología de sensores industriales, disponible incluso en las ubicaciones más remotas y en las condiciones más adversas, por ejemplo, en las siguientes áreas:
- Ciudad inteligente
- Logística inteligente
- Entorno inteligente
- Agricultura inteligente
La pieza central de la plataforma es la unidad central inalámbrica y autónoma WILSEN. Este módulo base con IP66/67 está equipado con una batería de litio de alto rendimiento y utiliza la tecnología LoRaWAN® estandarizada a nivel mundial para transmitir sus datos de medición de forma segura y eficiente a largas distancias por Internet en intervalos de transmisión ajustables. La unidad central también proporciona información de GPS, valores de temperatura y el estado de carga de la batería a través de LoRaWAN®. En combinación con diferentes sensores principales, se puede cubrir una amplia gama de aplicaciones. Tres variantes permiten seleccionar la solución del sensor de M+O correcta para la aplicación respectiva.

WILSEN.sonic: monitoreo inteligente de niveles de llenado y distancias
Gracias a un transductor ultrasónico integrado, WILSEN.sonic permite la detección de niveles de llenado o distancias en un rango de2,5, 4 o 7 m. Aprovecha todas las ventajas del principio ultrasónico: las propiedades del material, las estructuras y los colores de la superficie; además, la nieve, la niebla y el polvo no afectan la calidad de los resultados de la medición. Asimismo, la propagación en forma de cono del campo de sonido permite monitorear un rango de medición más amplio que con un principio de detección basado en puntos. WILSEN.sonic se puede adaptar a las condiciones de la aplicación con alta precisión debido a la parametrización del haz de sonido, una resolución de hasta 1 mm, intervalos de medición ajustables y un algoritmo de evaluación seleccionable.
Aplicaciones frecuentes
Monitoreo de niveles de llenado de contenedores de recolección y contenedores o silos de reciclaje, y monitoreo del agua en la protección contra inundaciones

WILSEN.valve: detección inteligente de la posición de las válvulas
Desarrollada especialmente para aplicaciones en tecnología de procesos y administración de agua, la WILSEN.valve se utiliza para detectar las posiciones de las válvulas. Combina la confiabilidad de la señal con un funcionamiento simple y una alta flexibilidad: diferentes tipos y variantes de energía optimizada y, por otro lado, los sensores de CC de baja potencia de 2 hilos y NAMUR que ahorran batería, como los sensores inductivos simples o dobles, pueden conectarse a la unidad central a través de conexiones M12 estandarizadas. Además del estado de las válvulas, WILSEN.valve también transmite datos de diagnóstico y estados de falla, como cortocircuitos o roturas de cables. Pepperl+Fuchs también ofrece una solución de montaje lista para usar (de acuerdo con EN-ISO5211) a fin de adaptar el sistema a la mayoría de las válvulas y conexiones del mercado. Esto incluye soportes, bases y conjuntos completos de montaje.
Aplicaciones frecuentes
Retroalimentación de la posición de las válvulas y monitoreo de la posición final de las válvulas manuales y las válvulas de palanca manual en plantas de procesos o sistemas de administración de agua

WILSEN.node: detección inteligente de la presencia de objetos
WILSEN.node es el sensor versátil y universal entre los sensores de M+O basados en LoRa de Pepperl+Fuchs que permite detectar la presencia de una amplia variedad de objetos. Para ello, se puede conectar una amplia gama de diferentes tipos de sensores principales a las dos conexiones M12 en la parte delantera. Estos incluyen sensores inductivos y capacitivos optimizados para la energía, así como otros sensores de CC de baja potencia de 2 hilos o NAMUR de diversos tipos (por ejemplo, interruptores de flotador o de límite de vibración). Esto hace que WILSEN.node sea una excelente solución para muchos tipos de situaciones de reacondicionamiento. Al igual que WILSEN.valve, WILSEN.node también transmite datos de diagnóstico o estados de falla, como roturas de cable o cortocircuitos, además de la información de medición real.
Aplicaciones frecuentes
Monitoreo del estado de cierre de las cubiertas de los pozos de inspección, las cámaras del transformador, las puertas del granero o las puertas a los pastizales
Aspectos destacados de los sensores M+O WILSEN
- Sensores inalámbricos resistentes, listos para usar en entornos difíciles
- Red LoRaWAN® estandarizada a nivel global para una transmisión de señal eficiente y de largo alcance
- Tiempos de ejecución sin mantenimiento de varios años a través de una batería de litio de alto rendimiento de 13 000 mAh
- Configuración fácil del dispositivo y del sistema debido al canal de enlace descendente, la aplicación móvil y los servicios web gratuitos