Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tab-Ex® 04 Pro, la primera tableta 5G de 10” del mundo para áreas peligrosas de Zona 2/22 y Div. 2

Tableta Tab-Ex 04 Pro

Completando su cartera de tabletas en constante evolución, Pepperl+Fuchs mantiene su colaboración con Samsung y lanza la Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22. La primera tableta Android 5G del mundo con pantalla de 10” es el dispositivo móvil de última generación para usar en áreas peligrosas de Zona 2/22 y Div. 2.

El dispositivo robusto se basa en el éxito del dispositivo de la generación anterior con algunas actualizaciones impresionantes.

Trabajador móvil usando la pluma Samsung S Pen

Tecnología de vanguardia con un gran rendimiento

En el centro del sistema de la nueva Tab-Ex 04 Pro, se encuentra el potente procesador Qualcomm SM7325-2-AB de ocho núcleos (cuatro de 2,4 GHz y cuatro de 1,8 GHz) con 4 o 6 GB de RAM dependiendo del modelo. Esto proporciona la potencia de cálculo necesaria para beneficiarse plenamente de la mayor velocidad de transmisión de datos. Además de la memoria interna de 128 GB, la capacidad de almacenamiento puede ampliarse de 512 GB a 1 TB mediante una tarjeta microSD externa. El dispositivo se mejoró con conectividad 5G y Wi-Fi® 6E, lo que proporciona lo último en velocidad de datos y funcionalidad. La versión para el mercado estadounidense también ofrece conectividad para banda LTE 48 a fin de admitir redes LTE privadas.

Una potente batería reemplazable de 7600 mAh con clavija pogo para alimentación de voltaje, transporte de datos y autonomía de hasta 15 horas permite un uso confiable de la Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 en el terreno. La Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 cumple la norma MIL STD-810H y ofrece un grado de protección IP68. Además, la plataforma de seguridad Samsung Knox y el último sistema operativo Android garantizan la máxima seguridad de los datos y del dispositivo.

Experiencia de usuario ideal, ya sea en la oficina o sobre la marcha

La nueva tableta Android de 10” presenta un diseño delgado y ligero y un mayor brillo con una pantalla de 550 nits. Al igual que la tableta anterior, la pantalla multitáctil de 10” es la más grande de su clase y, además, puede manejarse con guantes y la pluma Samsung S Pen.

Otra característica impresionante de la Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 es el modo DeX (experiencia de escritorio) disponible. En este modo, el dispositivo se adapta para su uso con monitores más grandes. Agregue un mouse y un teclado para disfrutar de una experiencia similar a la de una computadora portátil o de escritorio. Esto permite a los trabajadores móviles utilizar un único dispositivo tanto sobre la marcha como en la oficina. El GoogleAR Core permite integrar aplicaciones de realidad aumentada, las cuales pueden utilizarse, por ejemplo, para el mantenimiento remoto de sistemas. Los botones programables individualmente mejoran la protección del trabajador solitario y proporcionan seguridad adicional en el terreno.

Aspectos destacados de la Tab-Ex® 04 Pro

  • La primera tableta Android 5G delgada y ligera de 10” del mundo para usar en áreas peligrosas de Zona 2/22 y Div. 2
  • Rendimiento excepcional: potente procesador Qualcomm SM7325-2-AB de ocho núcleos, memoria externa ampliable hasta 1 TB y conectividad 5G y Wi-Fi 6E
  • Experiencia de usuario óptima: el modo DeX permite su uso con pantallas adicionales como versión de escritorio y Google ARCore para aplicaciones de realidad aumentada