29/10/2021Se amplía la serie SR de carcasas de acero inoxidable con unidades de control y cajas de conexiones

Pepperl+Fuchs ahora amplió su nueva serie de acero inoxidable SR en el tipo de protección Ex e con siete tamaños adicionales de carcasa compacta. Están diseñados con el objetivo de crear la base ideal para unidades de control y cajas de conexiones locales. Para este fin, las soluciones estandarizadas ya están en inventario y disponibles con tiempos de entrega cortos. Además, los clientes pueden definir sus propios requisitos para estas soluciones, ya que ambas son altamente flexibles debido al diseño modular de la serie SR.
Unidades de control con muchas opciones de personalización
Por ejemplo, las unidades de control locales admiten tanto usos prácticos con orientación vertical como horizontal. Estas unidades de acero inoxidable se encuentran entre las muy pocas del mercado que se pueden configurar con hasta cuatro operadores. Aquí, una gran selección de operadores, bloques de contacto y accesorios ofrece infinitas posibilidades para configurar una solución adecuada. Incluso los componentes más grandes, como los amperímetros o los timbres, se pueden integrar en las carcasas de la serie SR. Hay pernos de conexión a tierra disponibles en diversos materiales, y los carriles DIN, que se montan directamente en el cuerpo de la carcasa, se pueden retirar y girar para proporcionar flexibilidad adicional.
Amplia gama de dispositivos de entrada para cajas de conexiones
Lo mismo se aplica a las cajas de conexiones. Las soluciones estandarizadas están disponibles en las versiones Ex e y Ex i directamente del inventario. Además, las carcasas se pueden configurar fácilmente de acuerdo con los requisitos del cliente. Las cajas de conexiones SR admiten carriles DIN de 15 mm o 35 mm para garantizar que se pueda instalar un amplio rango de terminales según lo requiera el cliente. Todos los dispositivos de entrada Ex e de Pepperl+Fuchs, como prensacables, tapones de bloqueo, adaptadores y respiraderos de drenaje, se pueden instalar en cualquier lado de la carcasa.
Aspectos destacados de las carcasas Ex e de la serie SR
- Serie de carcasas de última generación para áreas peligrosas y entornos difíciles
- Diseño modular: más de 30 tamaños de carcasa combinados con muchas opciones de accesorios, como placas de brida, bisagras, cierres de ¼ de giro, accesorios de seguridad para la tapa y protectores solares que ofrecen innumerables posibilidades de configuración
- Flexibilidad adicional gracias a los soportes de montaje giratorios a 90° y al uso de hasta cuatro placas de brida
- Funcionamiento confiable debido a la protección de la carcasa IP66 o Tipo 4X para amplios rangos de temperatura de hasta –60 °C
- Múltiples posibilidades de soluciones como cajas terminales, cajas de conexiones, cajas de empalme de fibra, unidades de control locales, estaciones de control y unidades de campo de E/S remotas
- Servicio y asistencia en todo el mundo: soporte profesional y asesoramiento de especialistas técnicos de ventas en la protección contra explosiones eléctricas
- Soluciones personalizadas para la industria de procesos respaldadas por nuestros centros de ingeniería de soluciones (SEC) globales
- Aprobaciones internacionales para una amplia gama de industrias y aplicaciones