Seleccione su país

Visite el sitio web global

Seguridad ilimitada: la única cartera de SIL 3 en todo el mundo para todos los tipos de señales

Los nuevos controladores de salida SIL 3

Con los nuevos controladores de salida SIL 3, Pepperl+Fuchs ha cerrado la última brecha de la cartera de barreras de aislamiento con certificación SIL 3. Los componentes SIL 3 intrínsecamente seguros ahora están disponibles para todo tipo de señales: digitales y analógicas, para señales de control a los actuadores y para señales de medición desde el campo, como dispositivos para montaje en carril DIN y como componentes aislantes para tableros de terminación. A efectos prácticos de aplicación, esto significa que ya es posible prescindir de la solución que era necesaria anteriormente con componentes SIL 2 redundantes para las aplicaciones SIL 3: los posicionadores, las válvulas eléctricas o los convertidores HART IP de aplicaciones SIL 3 con seguridad intrínseca ahora se pueden conectar directamente al sistema de control con una única barrera de seguridad.

Esto reduce considerablemente el esfuerzo necesario para numerosas aplicaciones relevantes para SIL 3, como el control de los compresores y generadores turbo o el funcionamiento de quemadores, en los que los dispositivos de campo en áreas peligrosas deben controlarse con señales analógicas. Debido a la falta de barreras aisladas de SIL 3 adecuadas para la transmisión de señales entre el sistema de control y los dispositivos de campo, anteriormente los circuitos de señal debían configurarse con dispositivos SIL 2 redundantes, de acuerdo con los requisitos normativos pertinentes. Actualmente, el uso de un módulo de interfaz adecuado para SIL 3 es suficiente para este propósito. Por ejemplo, si se desea lograr un tiempo de prueba prolongado, incluso tiene sentido utilizar barreras aisladas SIL 3 en aplicaciones SIL 2.

Aplicaciones de SIL 3: a qué deben prestar atención los usuarios

Collage de seguridad funcional

SIL 3 no es solo SIL 3: los usuarios deben prestar atención a una serie de detalles específicos cuando utilizan componentes que cumplen con SIL 3. Los módulos de interfaz SIL 3 deben encajar en el sistema general de “circuito de señal” con sus valores característicos. De acuerdo con la norma IEC 61508, estos módulos no deben exceder una cierta probabilidad de falla a demanda (PFD, del inglés “Probability of Failure on Demand”). La PFD desempeña un papel central en el modo de baja demanda (tasa de baja demanda de la función de seguridad) que normalmente se encuentra en la automatización de procesos.

SIL está orientado a la función, lo que significa que se asigna un nivel SIL a una función relacionada con la seguridad, la cual comprende varios grupos de funciones. En un circuito de señal, se asignan las llamadas estimaciones de fallas a estos grupos de funciones. Normalmente, el 40 % para los sensores, el 25 % para los actuadores y el 15 % para el sistema de control. Las rutas de señal entre el dispositivo de campo y el controlador, o viceversa, deben representar el 10 % de cada una.

Al seleccionar una barrera de aislamiento adecuada para una aplicación SIL 3, siempre es conveniente revisar el manual de seguridad para ver en qué medida sus valores de PFD se ajustan al sistema general. Los usuarios deben asegurarse de que no se excedan los valores típicos, si es posible, para los módulos que estén certificados como aptos para SIL 3. De lo contrario, otros dispositivos en el bucle deben compensar esto con mejores valores. En caso de incertidumbre, los expertos en seguridad funcional de Pepperl+Fuchs están disponibles para proporcionar asesoramiento competente sobre cómo configurar las aplicaciones en conformidad con las normas y a SIL.

Escritorio con documentación

Comprobación rápida: diez buenas razones para tener a Pepperl+Fuchs como socio de seguridad funcional

Pepperl+Fuchs ofrece una cartera de dispositivos con calificación SIL 2 y SIL 3 única en su alcance, lo que hace que una gama inigualable de módulos para aplicaciones SIL esté disponible para clientes de todo el mundo. Más de 10 millones de componentes SIL instalados en todo el mundo demuestran las décadas de experiencia en seguridad funcional y el alto nivel de calidad de nuestros productos SIL.

1. 45 años de experiencia en seguridad funcional

Pepperl+Fuchs es pionero en seguridad funcional, con décadas de experiencia en el desarrollo de dispositivos relacionados con la seguridad (inicialmente basados en las normas de la época, como DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250 y EN954), pero en la actualidad en conformidad con IEC61508-SIL y EN ISO 13849-PL.

2. Certificado FSM

Más allá de los requisitos de la norma de usuario 61511, Pepperl+Fuchs es una de las pocas empresas certificadas para la administración de seguridad funcional.

3. Más de 750 dispositivos de seguridad funcional

La cartera de componentes de seguridad funcional es el más grande del mercado en términos de diversidad y alcance. En lo que respecta a las barreras aisladas de SIL 3, Pepperl+Fuchs es el único proveedor con un rango completo.

4. Experiencia en SIL y directiva de máquinas

En las plantas, siempre se requieren ambas normas de seguridad funcional, a veces incluso para una tarea como el apagado seguro. Pepperl+Fuchs ofrece todo en una sola fuente.

5. Uso de diversas organizaciones de pruebas

Nuestros componentes SIL están certificados por muchas organizaciones diferentes para garantizar una evaluación objetiva.

6. Evaluaciones externas voluntarias

Hemos evaluado muchos dispositivos mediante una evaluación externa, a pesar de que, en realidad, una evaluación interna sería suficiente.

7. Evaluación conservadora del producto

Nosotros basamos nuestra consideración en el valor del 10 % de defectos generalmente aceptado para dispositivos de interfaz en un bucle.

8. Manuales de seguridad y compendio de seguridad funcional

Los manuales de seguridad proporcionan información sobre la aplicación del dispositivo correspondiente, que se requiere en varias etapas del ciclo de vida del producto. Están disponibles en cualquier momento y sin cargo adicional para nuestros clientes.

9. Profesionales en seguridad certificados

En Pepperl+Fuchs, la seguridad funcional está en manos de especialistas en seguridad certificados e ingenieros de seguridad funcional.

10. Asociaciones con fabricantes de controles de seguridad

Pepperl+Fuchs trabaja con todos los principales fabricantes de sistemas de control, que también ofrecen controles de seguridad.

Aspectos destacados

  • Los primeros controladores de salida disponibles para aplicaciones intrínsecamente seguras
  • Los nuevos aisladores son transparentes HART, por lo que también se pueden utilizar para realizar pruebas de carreras parciales.
  • Cartera completa de aisladores SIL 3 para todo tipo de señales
    • DI: amplificadores de conmutación
    • DO: módulos de relé y control de válvula
    • AI: fuentes de alimentación del transmisor, repetidores
    • AO: controladores de salida
  • Barreras aislantes disponibles en todos los tipos de señales para el Sistema K (montaje en carril DIN) y el Sistema H (tableros de terminación)