21/10/2024Nuevo cliente ligero industrial en caja BTC24

Confiabilidad y flexibilidad para un funcionamiento ininterrumpido
Pepperl+Fuchs está, una vez más, ampliando su cartera de clientes ligeros industriales en caja (BTC). El nuevo BTC24 es el sucesor del comprobado BTC14 y se ha diseñado especialmente para su uso a largo plazo en salas de control y entornos industriales exigentes. Con su diseño compacto y robusto, garantiza la máxima confiabilidad y flexibilidad para el funcionamiento ininterrumpido.
El BTC24 más reciente admite hasta cuatro pantallas 4K a 60 Hz en simultáneo. Esto lo vuelve ideal para su uso en salas de control modernas, donde se deben mostrar grandes cantidades de datos detallados en varias pantallas al mismo tiempo. La RAM DDR4 de 8 GB (configurada como dos de 4 GB en modo de canal doble) garantiza un funcionamiento fluido sin vibraciones.

Emulación EDID para una salida de video confiable
Por primera vez, Pepperl+Fuchs integrará la emulación EDID en el BTC24. Esta función garantiza que la salida de video permanezca estable incluso en caso de pérdida temporal de la señal del monitor conectado. En entornos industriales donde la visualización continua es esencial, la emulación EDID evita que las pantallas se vuelvan a iniciar después de una interrupción. De esta manera, el BTC24 garantiza un funcionamiento uniforme. Los bloqueos de cable adicionales evitan que los cables se caigan por accidente, lo que previene fallas incluso si hay vibraciones en la sala de control.
Conectividad mejorada
El BTC24 viene con un tercer puerto Ethernet, como el BTC22. Esto permite integrar una segunda red de forma independiente de las conexiones MES o DCS ya redundantes. Por lo tanto, se logra una mayor flexibilidad para operar diferentes redes en simultáneo y se aumenta la confiabilidad mediante redundancia adicional. Por ejemplo, se puede establecer una conexión con el sistema ERP sin necesidad de volver a conectar los cables. El BTC24 también cuenta con un puerto USB-C que simplifica el uso de periféricos modernos. Además, en comparación con el BTC14, se agregó un puerto USB-A adicional. Esto permite la conexión de dispositivos periféricos adicionales.

Resistente y duradero para requisitos industriales
Al igual que sus predecesores, el BTC24 se caracteriza por su robustez y disponibilidad a largo plazo. El diseño sin ventilador y la ausencia de piezas móviles hacen que sea particularmente resistente a las vibraciones y las fluctuaciones de temperatura, desafíos habituales en entornos industriales. Debido a su diseño compacto, el BTC24 se puede instalar de manera flexible. Las opciones de montaje incluyen montaje en escritorio, pared, VESA o carril DIN. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en espacios limitados.
Además, el VisuNet RM Shell 6 preinstalado (basado en Windows 10 IoT LTSC 2021), en combinación con el software de administración de clientes ligeros VisuNet Control Center, permite una administración centralizada y eficiente del sistema, lo que aumenta aún más la eficiencia en las operaciones diarias. Como alternativa, el BTC24 se puede configurar y solicitar con el sistema operativo IGEL OS 12 (basado en Linux) o como un cliente ligero ThinManager® Ready (disponible pronto).
Al igual que con el BTC22, Pepperl+Fuchs confía en componentes con disponibilidad a largo plazo para el BTC24, que protege la inversión durante años. Por lo tanto, el cliente ligero industrial en caja más reciente ofrece una solución flexible y orientada al futuro para aplicaciones industriales que exigen el más alto nivel de confiabilidad y rendimiento. Con sus características avanzadas y su hardware resistente, el BTC24 garantiza que los operadores de plantas puedan confiar en él a largo plazo, incluso en entornos difíciles.
Aspectos destacados del BTC24
- Diseño para operar de forma ininterrumpida en salas de control y entornos industriales
- RAM DDR4 de 8 GB (dos RAM de doble canal de 4 GB)
- Emulación EDID integrada
- Tercer puerto Ethernet, puerto USB-C y puerto USB-A adicional
- Diseño robusto
- Disponible con el firmware VisuNet RM Shell 6 preinstalado o IGEL OS 12
- Disponibilidad a largo plazo